Rögzítőkeret szűrőbetéttel együtt, lábazati takarólemezhez.
- Cikkszám:
- DK 7581500
- Termékleírás
- A lábazati elemen belüli lemez lefedéséhez. A rögzítőkeretet a lábazati takarólemezbe a szűrőbetét mögött kell betolni. DIN EN 779 szerinti G3-as szűrőosztály.
- Egységcsomag
- Rrögzítő kerettel együtt.
- Használható
- Szélesség: 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,38 kg
- Bruttó tömeg
- 0,42 kg
- Vámtarifaszám
- 56039390
- EAN
- 4028177221291
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Termékleírás
- 0
- Dokumentációk
- Info sheet