- Cikkszám:
- AX 7643350
- Kivitel
- IT fali ház
mélységében állítható 19"-os profilsínekkel
- Termékleírás
- AX alapú IT fali ház, magas védettséggel, ipari környezetben történő alkalmazáshoz. Az IT biztonságos és védett integrálása közvetlenül az Ön gyártóberendezésének folyamataiba.
- Előnyei
- Teljesen előszerelt IT ház a 19"-os IT komponensek azonnali rögzítéséhez a mélységében állítható profilsínek révén
- Hegesztett házkonstrukció körben teljesen zárt, a beépített komponensek számára a legnagyobb védelmet biztosítja IP 66-ig
- Jobb ajtópánt, balra átállítható
- Maximálisan használható belső tér különlegesen kompakt felépítés esetén
- Egyedi belső kiépítés
- A ház alján maximális méretű a kivágás. Az optimalizált fenéklemezeknek köszönhetően akár 33%-kal is több hely juthat a kábelbevezetéshez
- Kényelmes kábelbevezetés alulról beépített kefebetétes bevezetőlemezen át
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Belső kiépítés: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Előszerelt IT ház zsanérozott ajtóval, körben zárt
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Bevezetőlemez kefebetéttel
19"-os elülső profilsín, 25 mm-es raszterben mélységében állítható, 4 belső kiépítésre szolgáló sínre szerelve
Szerelő-szögidom
C sín, a hátfalra előszerelve
- Magasságegységek
- 12 U
- Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 600 mm
Mélység: 350 mm
- Beépítési mélység
- 278 mm
- Komponensek bépítési magassága
- 12 U
- Ajtózsanér pozíciója
- jobb, balra váltható
- Zárak száma
- 2
- Beépítési lehetőségek
- Előszerelt szerelő szögidom C profilsínnel a kábelrögzítéshez
- Szerelő szögidom egy központi földelősín rögzítéséhez
- Szerelő szögidom egy 19"-os dugaljsáv felszereléséhez
- Megjegyzés
- UL engedélyes változat igény esetén kapható
- Alapanyag
- Acéllemez
- Zár
- Zár kivitel: Elforduló zár 3 mm-es kéttollú zárbetéttel
Zárak száma: 2
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 10 (igényl esetén IP 66)
- IP 66 védettségig (a kiválasztott karimás lemeznek megfelelően)
- Kábelbevezető lemez
- Méret: 7
Mennyiség: 1
- Zárak száma
- 2
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 23,3 kg
- Bruttó tömeg
- 23,42 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 89,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177942400
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Termékleírás
-
AX IT fali ház 19"-os profilsínekkel, 12 U, BxHxT: 600 x 600 x 350 mm