Lezárható oldalfal, acéllemez, TS-hez.
- Cikkszám:
- DK 7824128
- Termékleírás
- Egyszerűen felül beakasztható. Reteszelés a 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Földelőcsap érintkezőfelülettel.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Festett
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- 2 oldalfal egyenként 4 3524 E biztonsági zárszerkezettel
- Használható
- Házípus: TS IT
TX CableNet
TS
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 800 mm - Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 24 kg
- Bruttó tömeg
- 25,8 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177232235
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- DK-TS OLDALFAL, BEAKASZTHATÓ, 1200X800MM
- Dokumentációk
- Leírás