Zárható oldalfalak TS-hez, TS IT-hoz

Cikkszám: DK 7824206

Lezárható oldalfal, acéllemez, TS-hez.

Cikkszám:
DK 7824206
Termékleírás
Egyszerűen felül beakasztható. Reteszelés a 3524 E biztonsági zárszerkezettel. Földelőcsap érintkezőfelülettel.
Anyag
Acéllemez
Felület
Festett
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
2 oldalfal egyenként 4 3524 E biztonsági zárszerkezettel
Használható
Házípus: TS IT
TX CableNet
TS
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
28 kg
Bruttó tömeg
29,2 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177232402
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Termékleírás
DK-TS OLDALFAL,BEAKASZTHATÓ,2000X600 MM
Dokumentációk
Leírás