Lekerekített kivitelű profilsínek. Alternatív lehetőség az L szögidom profilsín.
- Cikkszám:
- DK 7827180
- Kivitel
- Lesarkítva:
- Előnyei
- Az elülső oldalon feltüntetett U jelzések megkönnyítik a következetes felépítést a colos síkon
- Műszaki adatok
- Integrált 482,6 mm-es (19"-os) furatok (EIA szabvány)
- Oldalsó kerek és négyszögletes furatok
- Krómozott a colos egységek vezető összeköttetéséhez
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 482,6 mm
- Magasságegységek
- 38 U
- Megjegyzés
- A profilsínekkel megoldhatók az alábbi rögzítési méretek is: 21", 23" és 24".
- A csúszósíneket az adott 19"-os síktávolságnak megfelelően válassza ki.
- L-alakú profilsínekkel szerelt kombinációkhoz az L-alakú profilsínekhez való szerelőadaptert kell alkalmazni.
- Használható
- Házípus: TS 8
CS Toptec
Magasság: 1.800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,266 kg
- Bruttó tömeg
- 5,543 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177234918
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Termékleírás
- DK-TS PROFILSÍN,38 U, 2 DB/CS.