Kliensszoftver a szerverkikapcsolás CMC III egységen keresztüli vezérléséhez. A szoftver minden használatos operációs rendszerrel és verzióval együttműködik.
- Cikkszám:
- DK 7857421
- Kivitel
- Egyedi licensz
- Termékleírás
- Kliensszoftver a szerverkikapcsolás CMC III egységen keresztüli vezérléséhez. A szoftver minden használatos operációs rendszerrel és verzióval együttműködik (pl. Windows 7, VISTA, XP, Server 2003/2008, UNIX/LINUX és VMWARE Sphere/ESX Server, CITRIX XEN stb.). Minden eseményvezérelten kikapcsolni kívánt szerverhez szükség van egy licenszre.
- Megjegyzés
- A szoftverfrissítések és az aktuálisan támogatott operációs rendszerek teljes listája a www.rittal.de oldalon érhető el.
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,09 kg
- Bruttó tömeg
- 0,098 kg
- Vámtarifaszám
- 85234920
- EAN
- 4028177473256
- ECLASS 8.0
- 27242502
- Termékleírás
- DK Szerver leállító szoftver, kliensszoftver a szerverkikapcsolás CMC III egységen keresztüli vezérléséhez