A kábelkezelés új szintje: A TX CableNet hosszú évek tapasztalatát egyesíti egy olyan IT rackben, amely minden minőségi és funkcionális követelménynek megfelel, és elő van készítve az egyedi belső kiépítéshez.
- Cikkszám:
- TX 7888100
- Kivitel
- 1. generáció
szellőzős
oldalfalakkal - Előnyei
- Új tetőlemez koncepció: a mélység teljes kihasználása a kábelezésnél, valamint ventilátormodul integrálási lehetőség
- Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez
- Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez
- Aktív és passzív hálózati komponensek beszerelése a szellőzős ajtók révén lehetséges
- Cserélhető ajtópánt
- Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
- Anyag
- Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 1,2 mm
19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház elöl szellőzős ajtóval és hátul hátsó ajtóval
Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára
Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elöl és hátul
Elülső acéllemez ajtó, szellőzős, 130°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, szellőzős, egyrészes, 130°-os zsanérok
IPPC raklap - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm - Magasságegységek
- 42 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 645 mm
- Kivitel
- oldalfalakkal
- Design doors
- szellőzős
- Terhelhetőség:
- 5000 N
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 125 kg
- Bruttó tömeg
- 135 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177963443
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Visio Shapes