TX CableNet hálózati szekrény szellőzős ajtókkal

Cikkszám: TX 7888102

A kábelkezelés új szintje: A TX CableNet hosszú évek tapasztalatát egyesíti egy olyan IT rackben, amely minden minőségi és funkcionális követelménynek megfelel, és elő van készítve az egyedi belső kiépítéshez.

Csatlakozókábel PSM/PDU számára

Dugaljsáv Alumínium csatornában

Dugaljsáv műszercsatlakozókhoz

Potenciálkiegyenlítő készlet VX IT-hoz

Kombinált sínek VX, VX IT, TX CableNet-hez

AX Komfortfogantyú

Profilfélhenger fogantyúrendszerekhez

Kefe készlet TX CableNet-hez

19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel

Rögzítőcsavarok

IT LED rendszer-világítótest informatikai szekrényrendszerekhez és informatikai házakhoz

482,6 mm-es (19"-os) vakpanel Szerszám nélküli rögzítés

Fenékmodulok a kábelbevezetéshez TS-hez, TS IT-hoz, VX SE-hez

Rendezőpanel kábellétrákkal a vízszintes kábelkezeléshez

Rendezőpanel acélkengyelekkel

Rendezőpanel elülső lehajtható fedéllel

Kábelbilincs C profilsínhez, kombinált sínhez

Csúsztatósín, 1 U fix beépítésű VX IT, TS IT, TX CableNet-hez

Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")

Gyűrűs kábelvezető panel 482,6 mm (19")

Panel kábelvezetéshez, 2U

Kábellétrák, 19"-os rögzítő

Kábeltartó ketrec TX CableNet-hez

Szállítógörgők VX acéllemez rendszerhez

Szállítókészlet TS IT, TX CableNet-hez

Szintezőlábak VX, TS, TS IT, SE, PC, IW és Blue e+ chillerekhez

Szerelő-szögidom ajtókapcsolóhoz VX, VX IT, CableNet szekrényben

Kábellétrák univerzális használatra

Külső soroló-összekötő TS/TS soroláshoz

Kábeltálca TX CableNet-hez

Kábelkötegelő

Tépőzáras szalag

Mélységében állítható kábeltálca VX IT, TE 8000 típushoz

Kábelvezető gyűrű

Méretezett ragasztócsík, 482,6 mm (19")

Távtartó elem tetőlemezhez

Cikkszám:
TX 7888102
Kivitel
1. generáció
szellőzős
oldalfalak nélkül
Előnyei
Új tetőlemez koncepció: a mélység teljes kihasználása a kábelezésnél, valamint ventilátormodul integrálási lehetőség
Hatékony vázkoncepció az egyedi kiépítéshez
Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez
Aktív és passzív hálózati komponensek beszerelése a szellőzős ajtók révén lehetséges
Cserélhető ajtópánt
Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
Anyag
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 1,2 mm
19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház elöl szellőzős ajtóval és hátul hátsó ajtóval
Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára
Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elöl és hátul
Elülső acéllemez ajtó, szellőzős, 130°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, szellőzős, egyrészes, 130°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: design fogantyú 3524 E biztonsági zárszerkezettel
IPPC raklap
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm
Magasságegységek
42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)
645 mm
Kivitel
oldalfalak nélkül
Design doors
szellőzős
Terhelhetőség:
5000 N
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
78 kg
Bruttó tömeg
88 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177965560
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Visio Shapes