- Cikkszám:
- TX 7888.200
- Kivitel
- 1. generáció
átlátszó ajtóval
oldalfalakkal
- Előnyei
- A helyszínen variálható kábelvezetés
- A kábelek biztonságos behelyezése a kritikus kábelhajlítási szög betartásával
- Kábelvezetés „vízesés” elven: könnyű és biztonságos kábelvezetés a tetőn át
- Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez
- TS és VX kompatibilis tartozékok
- Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, 1,2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
- General colour
- RAL 7035
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház elöl üvegajtóval és hátsó ajtóval
Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Acéllemez-üvegajtó elöl, 130°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: design fogantyú 3524 E biztonsági zárszerkezettel
Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára
Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elöl és hátul
IPPC raklap
19"-os profilsínek
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 1.000 mm
- Magasságegységek
- 42 U
- Magasságegységek
- 42 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 645 mm
- Kivitel
- oldalfalakkal
- Design doors
- Üvegajtó, egyrészes
- 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel
- Hátsó ajtós kivitel
- Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
- Elülső ajtós kivitel
- Acéllemez-üvegajtó elöl, 130°-os zsanérok
- Terhelhetőség:
- 5000 N
- Terhelhetőség:
- 5 000 N
- Megjegyzés
- Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 139,175 kg
- Bruttó tömeg
- 146,5 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177963450
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
-
TX CableNet hálózati szekrény üvegajtóval, 800x2000x1000 mm, 42 U, oldalfalakkal, RAL 7035