A TX CableNet – extra helyet biztosít amellett, hogy megoldja a szükségtelenül széles vagy mély informatikai rackek problémáját. Ez az IT hálózati szekrény ezért a kisebb IT hálózati struktúrákban történő használatra is alkalmas, és az egyedi belső kiépítéshez optimálisan elő van készítve.
- Cikkszám:
- TX 7888208
- Kivitel
- 1. generáció
átlátszó ajtóval
oldalfalakkal - Előnyei
- A helyszínen variálható kábelvezetés
- A kábelek biztonságos behelyezése a kritikus kábelhajlítási szög betartásával
- Kábelvezetés „vízesés” elven: könnyű és biztonságos kábelvezetés a tetőn át
- Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez
- TS és VX kompatibilis tartozékok
- Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, 1,2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt - General colour
- RAL 7035
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Ház elöl üvegajtóval és hátsó ajtóval
Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Acéllemez-üvegajtó elöl, 130°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: design fogantyú 3524 E biztonsági zárszerkezettel
Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Tetőlemez, hegesztett, "vízesés" elvű, kábelbevezetés oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára
Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elöl és hátul
IPPC raklap
19"-os profilsínek - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm - Magasságegységek
- 42 U
- Magasságegységek
- 42 U
- Síktávolság (kiszállított állapotban)
- 445 mm
- Kivitel
- oldalfalakkal
- Design doors
- zárt
- Hátsó ajtós kivitel
- Egyrészes, zárt acéllemez ajtó
- Elülső ajtós kivitel
- Üvegajtó, egyrészes
- 3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel
- Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
- Terhelhetőség:
- 5000 N
- Terhelhetőség:
- 5 000 N
- Megjegyzés
- Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket
- Kefebetétek a kábelbevezetők letakarására külön kaphatók, tartozékválasztékunkból kényelmesen megrendelhetők.
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 112 kg
- Bruttó tömeg
- 122 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177963467
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Termékleírás
- Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2000x800 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
- Dokumentációk
- Leírás
- Adatlapok
- Visio Shapes