TX CableNet hálózati szekrény átlátszó ajtóval

Cikkszám: TX 7888266

A TX CableNet – extra helyet biztosít amellett, hogy megoldja a szükségtelenül széles vagy mély informatikai rackek problémáját. Ez az IT hálózati szekrény ezért a kisebb IT hálózati struktúrákban történő használatra is alkalmas, és az egyedi belső kiépítéshez optimálisan elő van készítve.

Csatlakozókábel PSM/PDU számára

Dugaljsáv Alumínium csatornában

Dugaljsáv műszercsatlakozókhoz

Potenciálkiegyenlítő készlet VX IT-hoz

Kombinált sínek VX, VX IT, TX CableNet-hez

Kombinált sínek 482,6 mm-es (192-os) típushoz

Rögzítőcsavarok

AX Komfortfogantyú

Profilfélhenger fogantyúrendszerekhez

Kefe készlet TX CableNet-hez

19"-os rögzítő, 1 U érintkezéssel

IT LED rendszer-világítótest informatikai szekrényrendszerekhez és informatikai házakhoz

482,6 mm-es (19"-os) vakpanel Szerszám nélküli rögzítés

Rendezőpanel kábellétrákkal a vízszintes kábelkezeléshez

Rendezőpanel acélkengyelekkel

Rendezőpanel elülső lehajtható fedéllel

Csúsztatósín, 1 U fix beépítésű VX IT, TS IT, TX CableNet-hez

Kábelátvezető panel kefebetéttel 482,6 mm (19")

Szállítógörgők VX acéllemez rendszerhez

Szállítókészlet TS IT, TX CableNet-hez

Szintezőlábak VX, TS, TS IT, SE, PC, IW és Blue e+ chillerekhez

Szerelő-szögidom ajtókapcsolóhoz VX, VX IT, CableNet szekrényben

Gyűrűs kábelvezető panel 482,6 mm (19")

Panel kábelvezetéshez, 2U

Vízszintes kábelrendező csatorna 482,6 mm (19")

Kábeltartó ketrec TX CableNet-hez

Kábeltálca TX CableNet-hez

Kábelbilincs C profilsínhez, kombinált sínhez

Kábellétrák, 19"-os rögzítő

Kábelkötegelő

Tépőzáras szalag

Kábelvezető gyűrű

Méretezett ragasztócsík, 482,6 mm (19")

17 x 73 mm-es TS rendszersín

Távtartó elem tetőlemezhez

Opcionális takarólemez rögzítő VX-hez Kefebetétes lábazati takarólemezhez, szellőzős takarólemez

Külső soroló-összekötő TS/TS soroláshoz

Cikkszám:
TX 7888266
Kivitel
1. generáció
átlátszó ajtóval
oldalfalakkal
Előnyei
A helyszínen variálható kábelvezetés
A kábelek biztonságos behelyezése a kritikus kábelhajlítási szög betartásával
Kábelvezetés „vízesés” elven: könnyű és biztonságos kábelvezetés a tetőn át
Kényelmes hozzáférés: az oldalfalak és ajtók egyszerű fel- és leszerelése a ház belsejéhez történő gyors hozzáféréshez
TS és VX kompatibilis tartozékok
Átfogó tartozékválaszték az egyedi belső felszereléshez
Anyag
Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, 1,2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
19"-os profilsínek: acéllemez, 2 mm
Oldalfal: acéllemez, 1,2 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Lapos elemek: merítve alapozott, porszórt
General colour
RAL 7035
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ház elöl üvegajtóval és hátsó ajtóval
Szekrényváz ajtókkal és tetőlemezzel
Acéllemez-üvegajtó elöl, 130°-os zsanérok
Hátsó acéllemez ajtó, zárt, egyrészes, 130°-os zsanérok
Zár elöl és hátul: design fogantyú 3524 E biztonsági zárszerkezettel
Lezárható oldalfalak, 3524 E biztonsági zárral együtt
Tetőlemez, kivehető, "vízesés" elvű, kábelbevezetés elöl és hátul, vagy opcionálisan oldalt, fedett kivágással a ventilátormodul számára
Két 482,6 mm-es (19"-os) profilsín, elöl és hátul
IPPC raklap
19"-os profilsínek
Méret
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Magasságegységek
42 U
Magasságegységek
42 U
Síktávolság (kiszállított állapotban)
345 mm
Kivitel
oldalfalakkal
Design doors
zárt
Hátsó ajtós kivitel
Egyrészes, zárt acéllemez ajtó
Elülső ajtós kivitel
Üvegajtó, egyrészes
3 mm-es egyrétegű biztonsági üveggel
Ajtónyitás szöge sorolt telepítésnél max. 105°
Terhelhetőség:
5000 N
Terhelhetőség:
5 000 N
Megjegyzés
Ventilátormodul beszereléséhez kefebetétek szükségesek, amelyeket a kábelvezető nyílásokra kell felszerelni, ha vannak ilyenek, vagy korábban eltávolították a takarólemezeket
Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
100 kg
Bruttó tömeg
108,5 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177966949
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Termékleírás
Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Visio Shapes