A tetszés szerinti helyzetben történő kábelvezetés érdekében létrehozott kitörések az oldal-, hátfalban, ajtókon, tető-, és fenéklemezen, a kefés léc egyszerű felhelyezésével optikailag igényesen eltakarhatók.
- Cikkszám:
- DK 7888610
- Termékleírás
- A tetőlemezben történő kábelbevezetéshez.
- Előnyei
- A kivágott élre történő egyszerű felhelyezéshez
- Anyag
- Műanyag tartóelem kefés bevonattal
Kefés léc: Műanyag, UL 94-V0
Kefék: műanyag, UL 94-HB - Kefehossz
- 30 mm
- Hossz
- 390 mm
- Méret
- Szélesség: 19 mm
Hossz: 390 mm - Használható
- Házípus: TE 8000
Szélesség: 600 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,198 kg
- Bruttó tömeg
- 0,222 kg
- Vámtarifaszám
- 96035000
- EAN
- 4028177802148
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Termékleírás
- TE KEFÉS KÁBELBEVEZETŐ, 600mm