IT rack áramelosztás különböző kivitelben. Bemenet CEE dugasszal (16 A/32 A), valamint C13 és C19 kimenet. Elosztási teljesítmény 3,7 kW–22 kW.
- Cikkszám:
- DK 7955132
- Kivitel
- PDU Basic
- Termékleírás
- Robusztus, kompakt alap áramelosztás IT környezetbe. A kompakt PDU-val minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A TS IT rack esetében a szerelés szerszám nélkül megvalósítható. A kompakt kialakítás egyszerű szerelést tesz lehetővé.
- Anyag
- Fekete eloxált alumíniumprofil
- Méret
- Szélesség: 44 mm
Mélység: 62 mm
Hossz: 1.145 mm - Dugaljak száma és típusa
- 24 x C13 / 6 x C19
- Dugaszolóaljzatok
- 24 x IEC 320 C13 aljzat
6 x IEC 320 C19 aljzat - Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Betáplálások
- Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 3~ - Csatlakozókábel hossz
- 3 m
- Csatlakozás módja (elektromos)
- CEE
- Irányelvek
- 2014/30/EU EMC irányelv
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- Szabványok
- EN 60950-1
- Üzemi hőmérséklettartomány
- 0 °C...45 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...95 %
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Használható
- Házípus: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,242 kg
- Bruttó tömeg
- 4,442 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177684942
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Termékleírás
- PDU Basic 16A/3P CEE 24xC13 / 6xC19
- Dokumentációk
- Leírás