Ventilátormodul

Cikkszám: DK 7968035

Felülről minden TS 8 hálózati szekrénybe beépíthető. A hátsó rész a kábelbevezetéshez szabad marad. 2 szellőztető szériakivitelben. Bővítés max. 4/6 szellőztetőre.

Cikkszám:
DK 7968035
Termékleírás
Meglévő DK-TS alkalmazások utólagos szereléséhez. A lemez a szekrény elülső részébe szerelhető, a hátsó rész a kábelbevezetéshez szabad marad. A mellékelt befeszülő gumiprofillal a hátsó tömítés tetszés szerint elvégezhető.
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Ventilátormodul 2 ventilátorral és kiegészítő kitörésekkel további ventilátorokhoz
1 hőmérsékletszabályozó
Elasztikus csatlakozóprofil
A hőmérsékletszabályozó és a ventilátor komplett huzalozással csatlakozókábelhez (3,5 m)
Légszállítási teljesítmény ventilátoronként (szabadkifúvásos)
160/180
Névleges üzemi feszültség
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
A ventilátorok légszállítási teljesítménye (szabadkifúvásos)
1514
Beépítési lehetőségek
20 vagy 50 mm-es távtartó csapokkal megemelt zárt tetőlemezben
20 vagy 50 mm-es távtartó csapokkal megemelt, kábelbevezetésre alkalmas tetőlemezben
Szellőztetett tetőlemez a kábelbevezetéshez
Szerelési utasítás
Oldalsó tereléshez és célzott légvezetéshez sorolt szekrényeknél a 2573.000 rugalmas szorítóprofil szükséges
Megjegyzés
Darus szállításhoz nem alkalmas
A nagy lengőkerettel, vagy tetőlemezzel együtt, a hátsó kábelbevezetéshez a szellőzős lemezt az alábbiak szerint kell megválasztani: szellőzős lemez = szekrénymélység - 200 mm
19"-os szerelőkerettel együtt nem alkalmazható
A légszállítás a 7980.000 ventilátor bővítőkészlettel növelhető.
A megadott zajnyomásszint az első ventilátorra vonatkozik
Hangnyomásszint ventilátoronként
37 dB(A)
Használható
Szélesség: 600 mm
600 mm
600 mm
Mélység: 800 mm
1.000 mm
1.200 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...55 °C
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4,865 kg
Bruttó tömeg
5,121 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177168930
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Termékleírás
DK SZELLŐZTETŐLEMEZ, 600X800,RAL7035
Dokumentációk
Leírás