PDU basic

Cikkszám: DK 7979137

Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: robusztus PDU kompakt alap áramelosztással az IT környezet számára.

Cikkszám:
DK 7979137
Kivitel
PDU Basic
Termékleírás
Kompakt alap áramelosztás. A PDU basic használatával minden informatikai rack egyszerűen felszerelhető professzionális áramelosztó egységgel. A PDU kivitelétől függően, lehetséges a vízszintes 19"-os síkba való beépítés, valamint a függőleges felszerelés is (a Zero-U területre).
Előnyei
Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető
A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér)
Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz
Anyag
Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált
Dugaljak: műanyag
Egységcsomag
Dugaszreteszelés IEC C14/C20 csatlakozódugókhoz
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók
3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
Más házszín lehetséges
Méret
Szélesség: 44 mm
Mélység: 70 mm
Hossz: 1.495 mm
Dugaljak száma és típusa
24 x C13 / 6 x C19
Névleges üzemi feszültség
400 V (AC)
Névleges áramerősség (max.)
32 A
Névleges teljesítmény
22 kW
Betáplálások
Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 3~
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozás módja (elektromos)
CEE
Irányelvek
2014/30/EU EMC irányelv
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...50 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-20 °C...70 °C
Használható
Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm
Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5,7 kg
Bruttó tömeg
6,02 kg
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177947535
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
PDU Basic, 32A/3P CEE 24xC13 + 6xC19
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Quick guide
Adatlapok
Technical details 2