PDU metered

Cikkszám: DK 7979215

Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: intelligens PDU fázisonkénti energiaméréssel, azaz a teljes IT rack teljesítményfelvételének mérésével.

Cikkszám:
DK 7979215
Kivitel
PDU metered
Termékleírás
Csúcsminőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. Energiaméréssel a betáplálásnál, ill. fázisonként.
Előnyei
Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető
A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér)
Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz
Saját táplálású PDU, nincs szükség külső áramellátásra
Mérési pontosság ±1% (kWh) az EN 62 053-21 szerint
Integrált valós időt jelző óra, elemes tartalék áramellátással (max. 10 év, elem cserélhető)
Integrált elektromágneses hangjelzés akusztikus riasztáshoz
Beállítható határértékek (figyelmeztetés/riasztás) a feszültség, áramerősség, teljesítmény számára
Üzemóra számláló, teljes és ciklikus, visszaállítható
Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás
Műszaki adatok
Kijelző/vezérlőegység a PDU házban 180°-kal elforgatható és kicserélhető
Integrált, teljesen redundáns tápegység, táplálás az összes fázisból
Hibatűrő PDU áramellátás, minden fázison redundáns
Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz
Hatékony teljesítmény, hatékony munkavégzés, látszólagos teljesítmény, látszólagos munka
Teljesítménytényező (cos fí) és fázisszög
Nullavezető mérése/egyenlőtlen terhelés mérése
Biztonsági felügyelet a PDU-knál beépített biztosítóval
Világos TFT kijelző, 128x128 képpont (RGB), háttérmegvilágítással és energiatakarékos üzemmóddal a teljesítményadatok és PDU alapkonfiguráció megjelenítéséhez
Helyzetérzékelők a kijelző elforgatásához és helyes PDU-megjelenítés a weboldalon
Feszültséget kijelző LED
Anyag
Fekete eloxált alumíniumprofil
Dugaljak: műanyag
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók
3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
Áramkülönbség mérése (B típus) betáplálásonként/fázisonként/biztosítónként
Felügyelet az opcionálisan kapható túlfeszültség elleni védelemhez
CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő
Más házszín lehetséges
Measurement functions, description
Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként
Nagy teljesítményű CPU (ARM Cortex A8)
Digitális bemenet (potenciálmentes érintkező)
További riasztás kimenet/relékimenet (váltókapcsoló)
Méret
Szélesség: 44 mm
Mélység: 70 mm
Hossz: 1.295 mm
Dugaljak száma és típusa
24 x C13 / 4 x C19
Névleges üzemi feszültség
230 V (AC)
Névleges áramerősség (max.)
16 A
Névleges teljesítmény
3,7 kW
Betáplálások
Mennyiség: 1
Fázisok száma betáplálásonként: 1~
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozás módja (elektromos)
CEE
Csatlakozófelületek
USB 2.0 port (USB-A) tömeges konfiguráláshoz, firmware frissítéshez, adatnaplózáshoz
CAN bus interfész (RJ45) max. 16 környezeti hőm.érzékelőhöz
RS232 (RJ12) soros interfész LTE egységhez, szkripteléshez, CLI-hez
Saját tanúsítványok alkalmazása/TLS 1.2
E-mail küldése riasztás esetén (SMTP)
Felhasználókezelés a jogosultságok kezelésével
LDAP(S)/Radius/Active Directory kapcsolat
Syslog Server kapcsolat (max. 2 szerver)
Teljesen redundáns 10/100/1000 Mbit/s Ethernet interfész
Irányelvek
2014/30/EU EMC irányelv
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoll
Webszerver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 és v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c és v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB harmadik gyártó termékének a DCIM szoftverébe ágyazáshoz
FTP/SFTP (frissítés/fájlátvitel)
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...50 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-20 °C...70 °C
Használható
Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 1.800 mm
Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 1.800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,9 kg
Bruttó tömeg
5,46 kg
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177947689
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
PDU mérhető, 16A/1P CEE 22xC13 + 4x C19
Jóváhagyások
TÜV
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Additional instructions
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Technical details 2
Technika részletesen
Visio Shapes
Szoftver
Szoftver