PDU switched

Cikkszám: DK 7979334

Csúcskategóriás IT rack áramelosztás: intelligens PDU fázisonkénti energiaméréssel, valamint egyenként kapcsolható kimeneti csatlakozóhelyekkel.

Cikkszám:
DK 7979334
Termékleírás
Csúcsminőségű áramelosztás kompakt kialakítással az IT hálózatokhoz és szerverrackekhez. Kapcsolási funkcióval és energiaméréssel a betáplálásnál, ill. fázisonként.
Előnyei
Függőleges beszerelés esetén a Rittal VX IT és TS IT rack Zero-U területére a rögzítés szerszám nélkül elvégezhető
A fázisok és biztosítós áramkörök színnel történő jelölése (L1=rózsaszín, L2=fekete, L3=fehér)
Szerszám nélküli beépítőkészlet VX IT-hoz
Saját táplálású PDU, nincs szükség külső áramellátásra
Mérési pontosság ±1% (kWh) az EN 62 053-21 szerint
Programozható bekapcsolási viselkedés a feszültség visszatértét követően (be/ki/utolsó állapot)
Programozható kapcsolási viselkedés (idő/programozható logika)
Integrált valós időt jelző óra, elemes tartalék áramellátással (max. 10 év, elem cserélhető)
Integrált elektromágneses hangjelzés akusztikus riasztáshoz
Beállítható határértékek (figyelmeztetés/riasztás) a feszültség, áramerősség, teljesítmény számára
Üzemóra számláló, teljes és ciklikus, visszaállítható
Műszaki adatok
Kijelző/vezérlőegység a PDU házban 180°-kal elforgatható és kicserélhető
Integrált, teljesen redundáns tápegység, táplálás az összes fázisból
Hibatűrő PDU áramellátás, minden fázison redundáns
Feszültség V, áramerősség A, frekvencia Hz
Hatékony teljesítmény, hatékony munkavégzés, látszólagos teljesítmény, látszólagos munka
Teljesítménytényező (cos fí) és fázisszög
Nullavezető mérése/egyenlőtlen terhelés mérése
Biztonsági felügyelet a PDU-knál beépített biztosítóval
Felügyelet az opcionálisan kapható túlfeszültség elleni védelemhez
Világos TFT kijelző, 128x128 képpont (RGB), háttérmegvilágítással és energiatakarékos üzemmóddal a teljesítményadatok és PDU alapkonfiguráció megjelenítéséhez
Helyzetérzékelők a kijelző elforgatásához és helyes PDU-megjelenítés a weboldalon
Többszínű LED kijelzés (zöld/sárga/vörös) a kapcsolási állapotok és figyelmeztetési/riasztási határértékek fázisonkénti vagy betáplálásonkénti kijelzéséhez
Feszültséget kijelző LED
Áramtakarékos kialakítás, alacsony fogyasztás
Anyag
Fekete eloxált alumíniumprofil
Dugaljak: műanyag
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Opciók
3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
Áramkülönbség mérése (B típus) betáplálásonként/fázisonként/biztosítónként
Felügyelet az opcionálisan kapható túlfeszültség elleni védelemhez
CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő
Más házszín lehetséges
3-as típusú túlfeszültségvédelem, üzem közben cserélhető levezetőkkel, állapotfelügyelettel, PDU házba integrálható
Áramkülönbség mérése (B típus) betáplálásonként/fázisonként/biztosítónként
Felügyelet az opcionálisan kapható túlfeszültség elleni védelemhez
CMC III CAN busz érzékelők csatlakoztathatók a környezet megfigyeléséhez, max. 16 érzékelő
Más házszín lehetséges
Measurement functions, description
A PDU webszerver vészhelyzeti tápellátása PoE-n keresztül, a kimenetek szakaszos lekapcsolása
Kapcsolási funkció kimeneti aljzatonként
Túlterhelési csúcsok elkerülése: a kimeneteket szakaszosan kapcsolja vissza a feszültség visszatérése után
Relékapcsolási állapotok mentése áramkimaradás esetén is
Bistabil relé: alacsony áramfelvétel és nagy kapcsolási teljesítmény, nagyobb indítási áramokhoz is használható max 300 A-ig
Csoportosítások: több kimenet együttes kapcsolása
Mérés fázisonként, ill. betáplálásonként
Nagy teljesítményű CPU (ARM Cortex A8)
Digitális bemenet (potenciálmentes érintkező)
További riasztás kimenet/relékimenet (váltókapcsoló)
Méret
Szélesség: 44 mm
Mélység: 70 mm
Hossz: 2.095 mm
Dugaljak száma és típusa
24 x dugalj (F típus, CEE 7/3)
Dugaszolóaljzatok
24 x Védőérintkezős csatlakozó
Névleges üzemi feszültség
400 V (AC)
Névleges áramerősség (max.)
32 A
Névleges teljesítmény
22 kW
Betáplálások
Fázisok száma betáplálásonként: 3~
Csatlakozókábel hossz
3 m
Csatlakozás módja (elektromos)
CEE
Csatlakozófelületek
USB 2.0 port (USB-A) tömeges konfiguráláshoz, firmware frissítéshez, adatnaplózáshoz
CAN bus interfész (RJ45) max. 16 környezeti hőm.érzékelőhöz
RS232 (RJ12) soros interfész LTE egységhez, szkripteléshez, CLI-hez
Saját tanúsítványok alkalmazása/TLS 1.2
E-mail küldése riasztás esetén (SMTP)
Felhasználókezelés a jogosultságok kezelésével
LDAP(S)/Radius/Active Directory kapcsolat
Syslog Server kapcsolat (max. 2 szerver)
Teljesen redundáns 10/100/1000 Mbit/s Ethernet interfész
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Irányelvek
2014/30/EU EMC irányelv
A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
Szabványok
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoll
Webszerver (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 és v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c és v3, Modbus/TCP, OPC-UA
MIB harmadik gyártó termékének a DCIM szoftverébe ágyazáshoz
FTP/SFTP (frissítés/fájlátvitel)
Üzemi hőmérséklettartomány
5 °C...50 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...95 %
Tárolási hőmérséklettartomány
-20 °C...70 °C
Használható
Házípus: VX IT szekrényváz: ≥ 2.200 mm
Házípus: VX IT 19"-os profilsín: ≥ 2.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,001 kg
Vámtarifaszám
85366990
EAN
4028177947962
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Termékleírás
DK PDU international, kompakt alap áramelosztás fázisonkénti fogyasztásméréssel, egyenként kapcsolható kimeneti dugaljakkal, hálózati interfésszel és kijelzővel, SzéxHoxMé: 44x2095x70 mm, CEE 7/3: 24x védőérintkezős csatlakozó
Jóváhagyások
TÜV
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Additional instructions
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Technical details 2
Technika részletesen
Visio Shapes
Szoftver
Szoftver