Kompakt túlfeszültség elleni védelem modul a végberendezések védelméhez (3-as típus) jelzőérintkezővel, szekrényvázra történő rögzítéssel. A modulok az érzékeny hardver védelmét szolgálják, és a túlfeszültség elleni védelmi lánc harmadik, utolsó lépcsőjét jelentik. Kiegészítőleg 1-es és 2-es típusú túlfeszültség elleni védőelemeket kell az épületre szerelni vagy az energiaelosztásba integrálni.
- Cikkszám:
- DK 7979722
- Kivitel
- 3-as típusú túlfeszültség-védelem
- Termékleírás
- Kompakt túlfeszültség elleni védelem modul a végberendezések védelméhez (3-as típus) jelzőérintkezővel, szekrényvázra történő rögzítéssel. A modulok az érzékeny hardver védelmét szolgálják, és a túlfeszültség elleni védelmi lánc harmadik, utolsó lépcsőjét jelentik. Kiegészítőleg 1-es és 2-es típusú túlfeszültség elleni védőelemeket kell az épületre szerelni vagy az energiaelosztásba integrálni.
- Előnyei
- Csatlakozásra készen huzalozott, azonnal alkalmazásra kész túlfeszültség elleni védelmi megoldás
- Univerzálisan alkalmazható
- Magas szintű rendelkezésre állás, a kismegszakító meghibásodás esetén az áramellátás megszakítása nélkül is cserélhetők
- Egyszerűen karbantartható kivitel a védőmodulok dugaszolható rendszere révén
- 16 A/32 A fázisáramú kivitelek, 1 és 3 fázisú
- Csatlakozókábellel és CEE csatlakozóval ellátott kivitelek
- Azonnal használatra készek a TN-S hálózatokon
- L/N és N/PE csatlakozási utak
- Optikai állapotfelügyelet közvetlenül a kismegszakítón
- Állapotjelzés potenciálmentes jeladó érintkezőn át pl. épületfelügyeleti rendszerekbe történő továbbításhoz
- Helytakarékos szerelés a kompakt felépítésnek köszönhetően
- Anyag
- Extrudált alumínium-profil, natúr eloxált
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Névleges teljesítmény
- 7,4 kW
- Csatlakozás módja (elektromos)
- CEE csatlakozódugó/csatlakozó
- Névleges áramerősség (max.)
- 32 A
- Irányelvek
- A 2014/35/EU kisfeszültségű készülékekre vonatkozó irányelv
- 2014/30/EU EMC irányelv
- Szabványok
- IEC 61 643-11
- EN 61 643-11
- Méret
- Szélesség: 44 mm
Magasság: 75 mm
Hossz: 250 mm - Bemeneti kábel csatlakozó (típus/hossz)
- H05VV-F3G4.0, 1 m
- Kimeneti kábel csatlakozó (típus/hossz)
- H05VV-F3G4.0, 1 m
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,18 kg
- Bruttó tömeg
- 2,42 kg
- Vámtarifaszám
- 85366990
- EAN
- 4028177948532
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Termékleírás
- PDU Túlfesz.védő, Névl.telj.: 7,4 kW, Névl.áram (max): 32 A, 1~
- Dokumentációk
- Info sheet