Felcsavarozható acéllemez oldalfal VX rendszerhez

Cikkszám: VX 8102245

Felcsavarozható acéllemez oldalfalak VX-hez.

Cikkszám:
VX 8102245
Előnyei
Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval
Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével
Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén
Egyszemélyes összeszerelés
Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Mártóalapozott, kívül porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: VX IT
Magasság: = 2.000 mm
Mélység: = 1.200 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
68 kg
Bruttó tömeg
70 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
304,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177921580
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Termékleírás
VX oldalfal, csavarozható, 2000x1200mm, 2db/cs
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás