Felcsavarozható acéllemez oldalfalak VX-hez.
- Cikkszám:
- VX 8185245
- Előnyei
- Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval
- Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével
- Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén
- Egyszemélyes összeszerelés
- Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Mártóalapozott, kívül porszórt
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Használható
- Házípus: VX
Magasság: = 1.800 mm
Mélység: = 500 mm - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 21,6 kg
- Bruttó tömeg
- 22 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 83,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177827783
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Termékleírás
- VX oldalfal, csavarozható, 1800x500mm, 2db/cs
- Dokumentációk
- Leírás