Felcsavarozható acéllemez oldalfal VX rendszerhez

Cikkszám: VX 8188245

Felcsavarozható acéllemez oldalfalak VX-hez.

Cikkszám:
VX 8188245
Előnyei
Időtakarékos felszerelés csíptethető oldalfaltartóval
Automatikus potenciálkiegyenlítés és nagyobb EMC-védelem a belső érintkező elemmel szerelt lemeztartó segítségével
Egyszerű magasság- és mélységállítás a felfüggesztési segédlet révén
Egyszemélyes összeszerelés
Földelőcsap nagyméretű, fényezésmentes érintkezési felülettel az optimális felfekvésért
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Mártóalapozott, kívül porszórt
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Használható
Házípus: VX
Magasság: = 1.800 mm
Mélység: = 800 mm
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
33 kg
Bruttó tömeg
34 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
129,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177921665
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Termékleírás
VX oldalfal, csavarozható, 1800x800mm, 2db/cs
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás