A standard a kapcsolószekrény-építésben: szekrényváz két elülső ajtóval, hátfallal, szerelőlappal, tetőlemezzel, osztott fenéklemezzel. Tökéletesen alkalmas a hatékony szekrénykiépítéshez.
- Cikkszám:
- VX 8204000
- Anyag
- Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Tetőlemez
Hátfal
Fenéklemezek
Szerelőlap
2 db 18 x 39 mm-es szerelősín
Zár: kéttollú, 3 mm-es - Méret
- Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 400 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 1.099 mm x 1.896 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- IK-kód
- IK10
- Ajtók száma
- 2
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 172,65 kg
- Bruttó tömeg
- 183,2 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 477,39 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177813649
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- VX szekrény, 1200x2000x400mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk
- White Paper