- Cikkszám:
- TS 8612410
- Kivitel
- felcsavarozható, nagy
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítőcsavarokkal együtt
- Beépítési lehetőségek
- Minden szekrényre és 25 mm-es osztású rendszerfurattal rendelkező kiépítési egységre
- Lyuksoros szerelősín ajtóra
- AX műanyagban az ajtó rögzítődómjaira
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,584 kg
- Bruttó tömeg
- 0,676 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177230897
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Termékleírás
-
TS MOUNTING BRACKET / PLATE