Rugalmasan pozicionálható, és körben a sorolás helyén felszerelhető. A gyors és biztonságos felszereléshez, elölről vagy oldalról.
- Cikkszám:
- VX 8617500
- Előnyei
- Gyors és biztonságos szerelés elölről és oldalról
- Körben a sorolási helyre felszerelhető
- Rugalmasan pozicionálható, ezért elkerülhetők az ütközések a beépített elemekkel
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Sorolófül, belső
Tömítés soroláshoz
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- 1 cs. e. elegendő egy sorolási helyhez
- Használható
- Házípus: VX
VX IT - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 1,38 kg
- Bruttó tömeg
- 1,44 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177919327
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- VX soroló elem, belső, 6db/cs
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA