Rugalmasan pozicionálható, és körben a sorolás helyén felszerelhető. Az oldalsó felszerelés egy síkban, ráépítésre alkalmas felületet hoz létre a profilhoz.
- Cikkszám:
- VX 8617501
- Előnyei
- Az oldalsó szereléssel egy síkban lévő, ráépíthető felület hozható létre, így megelőzve az ütközéseket a beépített elemekkel
- Körben a sorolási helyre felszerelhető
- Anyag
- Cink présöntvény
- Egységcsomag
- Sorolóblokk, belső
Tömítés soroláshoz
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- >800 mm széles/mély szekrények sorolásához 2 cs.e. szükséges a szereléshez
- Használható
- Házípus: VX
VX IT - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- 12-es típus
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 0,822 kg
- Bruttó tömeg
- 0,86 kg
- Vámtarifaszám
- 76169990
- EAN
- 4028177919334
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Termékleírás
- VX25 SOROLÓ, RÁÉPÍTHETŐ, BELSŐ, 6DB/CS
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA