Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- VX 8619710
- Termékleírás
- Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between fixing points
- 375 mm
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 500 mm
- VX beépítési lehetőségek
- In door width 500 mm
- VX SE beépítési lehetőségek
- In door width 500 mm
- AX beépítési lehetőségek
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- 1000 mm házszélességbe, záras ajtóba
- Nemesacél AX beépítési lehetőségek
- 500 mm házmagasságba
- 400 mm házszélességbe
- Műanyag AX beépítési lehetőségek
- In door width 500 mm
- 3 részes AX, beépítési lehetőségek
- 573 mm házmélységbe
- CX beépítési lehetőségek
- Pult felsőrészbe és pult középrészbe, mélységbe a CX belső kiépítéshez való sínnel együtt
- Pult alsó részbe, 500 mm házmélységbe
- In door width 500 mm
- TP beépítési lehetőségek
- In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- Szerelési utasítás
- AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
- Megjegyzés
- A rendszersín egyedi komponensekkel történő kiépítése esetén lemezcsavarokra, vagy M5 menetmetsző csavarra van szükség
- Használható
- Házípus: VX
VX SE
TP
AX
Műanyag AX
AX fali ház, 3 részes
CX álló pult
CX pultrendszer
Suitable for width or height or depth: 500 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,92 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177924635
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX rendszersín, 15x39mm, 500mm, 4db/c