Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- VX 8619750
- Termékleírás
- Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between fixing points
- 875 mm
- Megfelelő az ajtószélességhez
- 1 000 mm
- VX SE beépítési lehetőségek
- In door width 900 mm
- Nemesacél AX beépítési lehetőségek
- 1000 mm házmagasságba
- Szerelési utasítás
- AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
- Megjegyzés
- A rendszersín egyedi komponensekkel történő kiépítése esetén lemezcsavarokra, vagy M5 menetmetsző csavarra van szükség
- Használható
- Házípus: VX SE
Rozsdamentes acél AX
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,776 kg
- Bruttó tömeg
- 2,06 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177924642
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX rendszersín, 15x39mm, 1000mm, 4db/