Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- VX 8619770
- Termékleírás
- Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Distance between fixing points
- 1 075 mm
- AX beépítési lehetőségek
- In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Nemesacél AX beépítési lehetőségek
- 1200 mm házmagasságba
- Szerelési utasítás
- AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
- Megjegyzés
- A rendszersín egyedi komponensekkel történő kiépítése esetén lemezcsavarokra, vagy M5 menetmetsző csavarra van szükség
- Használható
- Házípus: AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm - Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 2,16 kg
- Bruttó tömeg
- 2,28 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177926837
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Termékleírás
- VX rendszersín, 14x39mm, 1200mm, 4db
- Dokumentációk
- Leírás