14 x 39 mm-es rendszersín VX, VX SE, PC, IW, AX típushoz

Cikkszám: VX 8619790

Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.

Cikkszám:
VX 8619790
Termékleírás
Kábelcsatornák, kábeltömlő-tartók és egyéb, ajtóba építhető elemek rögzítéséhez.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Distance between fixing points
635 mm
AX beépítési lehetőségek
In enclosure height 760 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Szerelési utasítás
AX acéllemezbe történő beépítéshez csak belső kiépítésre szolgáló AX sínnel együtt
Megjegyzés
A rendszersín egyedi komponensekkel történő kiépítése esetén lemezcsavarokra, vagy M5 menetmetsző csavarra van szükség
Használható
Házípus: AX
Suitable for width or height or depth: 760 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,2 kg
Bruttó tömeg
1,52 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177940765
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Termékleírás
VX rendszersín, 14x39mm, 760mm, 4db
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás