A lábazati takaróelemeket mélységben a lábazati egység oldalsó lezárásához lehet alkalmazni. Két sorolt szekrény között a takarólemez használható a lábazati sarokelemek stabilizálásához. A 100 mm magas takarólemezek a 200 mm magas lábazatba is behelyezhetők és kombinálhatók.
- Cikkszám:
- VX 8620032
- Termékleírás
- Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Mélység: = 500 mm
- Tömeg/cs. e.
- 1,36 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,16 kg
- Bruttó tömeg
- 1,36 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177922198
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX 25 lábazati elem, 100x500mm, 2db/cs
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás