- Cikkszám:
- VX 8620042
- Termékleírás
- Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Mélység: = 500 mm
- Tömeg/cs. e.
- 2,32 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,3 kg
- Bruttó tömeg
- 2,32 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177922266
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
-
VX 25 lábazati elem, 200x500mm, 2db/cs