Oldalsó lábazati takarólemez, 200 mm VX acéllemez rendszerhez

Cikkszám: VX 8620045

A l�bazati takar�elemeket m�lys�gben a l�bazati egys�g oldals� lez�r�s�hoz lehet alkalmazni.
Cikkszám:
VX 8620045
Termékleírás
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 200 mm
Használható
Mélység: = 1.000 mm
Tömeg/cs. e.
5,58 kg
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
5,4 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177926998
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX 25 lábazati elem, 200x1000mm, 2db/cs
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen