Lábazati takarólapok kefés léccel VX lábazati rendszerhez

Cikkszám: VX 8620095

A 100 mm magas lábazati takaróelemek mélységben és magasságban is a kábel lábazatba vezetéséhez használhatók. A takarólemezek így a 200 mm magas lábazatba is behelyezhetők, és kombinálhatók további 100 mm magas takarólemezekkel.

Cikkszám:
VX 8620095
Termékleírás
Kábel lábazatba vezetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két kefebetétes takarólemez használható. A VX lábazati rendszer teljesen szimmetrikus, ezért a takarólemezek a kefebetéttel elöl, hátulra és oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
Anyag
Lábazati takarólemezek: acéllemez
Kefebetét: műanyag, önkioltó
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Szélesség/mélység: 1.200 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1, 12
Tömeg/cs. e.
2,8 kg
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2,5 kg
Bruttó tömeg
2,8 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177922488
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX lábazati elem, kefés, 100x1200mm,
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen