Nagy teherbírású lábazati sarokelemek pozícionáló segéddel a kapcsolószekrényhez, alkalmazástól függően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a legjobb hozzáféréshez, műanyag sarok- és sorolófedéllel letakarható.
- Cikkszám:
- VX 8640021
- Termékleírás
- Nagy teherbírású lábazati sarokelemek pozícionáló segéddel a kapcsolószekrényhez, alkalmazástól függően lábazati takarólemezzel vagy anélkül használható. Nagy nyílások a lábazati sarokelemben a csavarozás helyéhez történő jobb hozzáféréshez, műanyag sarok- és sorolóelemmel letakarható.
- Anyag
- Lábazati sarokelem: acéllemez
Lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 4 db lábazati sarokelem, 200 mm magas
4 db sarok takarás
1 db sorolófedél
1 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 200 mm magas
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Szélesség: = 400 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Tömeg/cs. e.
- 6,42 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,22 kg
- Bruttó tömeg
- 6,32 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177958852
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX Lábazati elem, elöl/hátul, optimalizált, 400x200mm
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás