Oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm VX acéllemez rendszerhez

Cikkszám: VX 8640030

Egy l�bazati egys�g oldals� lez�r�s�hoz �s kieg�sz�t? stabiliz�l�s�hoz vagy a sorolt l�bazatok bels? ki�p�t�s�hez. A 200 mm magas l�bazatra vagy egy 200 mm magas, vagy k�t 100 mm magas takar�lemez szerelhet?.
Cikkszám:
VX 8640030
Termékleírás
Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
Anyag
Acéllemez
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Magasság: 100 mm
Használható
Mélység: = 300 mm
Type rating az UL 50E szerint
Type 1, 12
Tömeg/cs. e.
0,614 kg
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
0,614 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177958920
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Termékleírás
VX Oldalsó lábazati elem, optimalizált, 300x100mm
Jóváhagyások
UL + C-UL - FTTA
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
Technika részletesen