Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra egy 200 mm magas vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
- Cikkszám:
- VX 8640045
- Termékleírás
- Egy lábazati egység oldalsó lezárásához és kiegészítő stabilizálásához, vagy a sorolt lábazatok belső kiépítéséhez. A 200 mm magas lábazatra vagy egy 200 mm magas, vagy két 100 mm magas takarólemez szerelhető.
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 200 mm
- Használható
- Mélység: = 1.000 mm
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Tömeg/cs. e.
- 5,58 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 5,08 kg
- Bruttó tömeg
- 5,18 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177959064
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX Oldalsó lábazati elem, optimalizált, 1000x200mm
- Jóváhagyások
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentációk
- Leírás