Lábazati sarokelemek takarólemezzel a rugalmas kábelbevezetéshez.
- Cikkszám:
- VX 8660009
- Előnyei
- Megbízható – nagyon stabil lábazat
- Rugalmas – számos belső kiépítési lehetőség a VX tartozékokkal
- Egyszerű – az összesorolás helyén egy síkban van a lezárás
- Anyag
- Lábazati sarokelem: acéllemez
Elülső/hátsó lábazati takarólemezek: acéllemez
Sarok- és sorolófedél: műanyag - Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- 4 db sarok takarás
Rögzítési segédanyagokkal együtt
4 db lábazati sarokelem, 100 mm magas
2 db elülső/hátsó lábazati takarólemez, 100 mm magas - Megjegyzés
- Oldalsó lábazati takarólemezek egy lábazati egység lezárásához, a lábazat egymás közötti további stabilizáláshoz, vagy a lábazat belső kiépítéséhez
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Szélesség: = 1.800 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Tömeg/cs. e.
- 9,55 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 9,546 kg
- Bruttó tömeg
- 9,55 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 36,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177978102
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX lábazati sarokelem takarólemezzel, elülső/hátsó, Ma: 100 mm, Szé: 1800 mm, acéllemez
- Dokumentációk
- Leírás
- Product presentations
- További műszaki információk