A kapcsolószekrény lábazaton keresztül történő szellőztetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két szellőzős takarólemez használható. Az opcionális takarólemez-rögzítővel a szellőzős takarólemezek oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
- Cikkszám:
- VX 8660090
- Kivitel
- szellőzős
- Anyag
- Acéllemez
- Szín
- RAL 9005
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Szélesség/mélység: 600 mm - Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Tömeg/cs. e.
- 1,42 kg
- Csomagolási egység
- 2 db
- Használható
- VX acéllemez rendszerhez
- Nettó tömeg
- 1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,319 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177982949
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX lábazati takarólemez, szellőzős, 600 mm szélességhez/mélységhez, acéllemez
- Dokumentációk
- Product presentations
- További műszaki információk