Kábel lábazatba történő vezetéséhez. 200 mm lábazatmagasság esetén egy vagy két kefebetétes takarólemez használható. Az opcionális takarólemez-rögzítővel a takarólemezek a kefebetéttel oldalt is felszerelhetők a lábazati sarokelemre.
- Cikkszám:
- VX 8660093
- Kivitel
- kefebetéttel
- Anyag
- Lábazati takarólemezek: acéllemez
Kefebetét: műanyag, önkioltó - Szín
- RAL 9005
- Méret
- Magasság: 100 mm
- Használható
- Házípus: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Szélesség/mélység: 800 mm - Csomagolási egység
- 2 db
- Használható
- VX acéllemez rendszerhez
- Szerelési utasítás
- Mélységbe történő beépítéshez az opcionális takarólap-rögzítőre van szükség.
- Nettó tömeg
- 1,612 kg
- Bruttó tömeg
- 1,616 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177985483
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Termékleírás
- VX lábazati takarólemez kefebetéttel, 800 mm szélességhez/mélységhez
- Dokumentációk
- Product presentations
- További műszaki információk