AX kezelőház fogókerettel

Cikkszám: AX 6315350

Acéllemez AX alapszekrényre épülő kezelőház fogókerettel, Ø 130 mm-es tartókar-kivágással. Használható CP 60/120/180 tartókarrendszerhez. Szerviznyílás elöl. Az alumínium előlap megmunkáláshoz könnyen leszerelhető. IP55 védettségű.

Cikkszám:
AX 6315350
Kivitel
Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
Anyag
Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Előlap: alumínium
Takarólapok: Műanyag
Felület
Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fogókeret: natúr eloxált
Előlap: natúr eloxált
General colour
RAL 7035
Szín
Ház és ajtó: RAL 7035
Fogókeret: natúr eloxált
Előlap: natúr eloxált
Takarólapok: RAL 7024-szerű
Egységcsomag
Ház LØ 130 mm-es tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel
Elöl maximális kitöréssel, könnyen megmunkálható, 3 mm alumínium-előlappal lefedve
Oldalsó fogókeret zárólapokkal
Előformált szerelő szögidom belső kiépítéshez rendszerfurattal
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel
Méret
Szélesség: 380 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 210 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Kivitel
Szerviznyílás elöl
IK-kód
IK08
Megjegyzés
A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
Opcionális: Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozó, a merevítőlemezen kívülről központosan előformálva, egyszerűen felfúrható
Zárrendszerek hátulról nyíló szerviznyíláshoz: zárbetét, lecserélhető AX mini komfortfogantyúra, 27 mm-es, A kivitelű zárbetétekre
Zárrendszerek elölről nyíló szerviznyíláshoz: zárbetét, cserélhető 27 mm-es A kivitelű zárbetétekre
Alapanyag
Acéllemez
Megjegyzés a cikkszámhoz
megfelelő szerelőlap 5051.371 az 5051.300 szállítótasakkal
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,23 kg
Bruttó tömeg
9,26 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
40,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177923157
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Termékleírás
AX KEZELŐDOBOZ FOGANTYÚVAL, 380x380x210 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen