Acéllemez AX alapszekrényre épülő kezelőház fogókerettel, Ø 130 mm-es tartókar-kivágással. Használható CP 60/120/180 tartókarrendszerhez. Szerviznyílás hátul. Az alumínium előlap megmunkáláshoz könnyen leszerelhető. IP55 védettségű.
- Cikkszám:
- AX 6320350
- Kivitel
- Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozáshoz
- Anyag
- Ház: acéllemez
Ajtó: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Előlap: alumínium
Takarólapok: Műanyag - Felület
- Ház és ajtó: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fogókeret: natúr eloxált
Előlap: natúr eloxált - General colour
- RAL 7035
- Szín
- Ház és ajtó: RAL 7035
Fogókeret: natúr eloxált
Előlap: natúr eloxált
Takarólapok: RAL 7024-szerű - Egységcsomag
- Ház LØ 130 mm-es tartókarrendszerhez kialakított kitöréssel és erősítéssel
Elöl maximális kitöréssel, könnyen megmunkálható, 3 mm alumínium-előlappal lefedve
Oldalsó fogókeret zárólapokkal
Előformált szerelő szögidom belső kiépítéshez rendszerfurattal
3 mm-es elforduló zár kéttollú zárbetéttel - Méret
- Szélesség: 380 mm
Magasság: 380 mm
Mélység: 210 mm - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Kivitel
- Szerviznyílás hátul
- IK-kód
- IK08
- Megjegyzés
- A tartókar csatlakozás és az ajtópánt cseréje a ház forgatásával cserélhető
- Opcionális: Ø 130 mm-es tartókar-csatlakozó, a merevítőlemezen kívülről központosan előformálva, egyszerűen felfúrható
- Zárrendszerek hátulról nyíló szerviznyíláshoz: zárbetét, lecserélhető AX mini komfortfogantyúra, 27 mm-es, A kivitelű zárbetétekre
- Zárrendszerek elölről nyíló szerviznyíláshoz: zárbetét, cserélhető 27 mm-es A kivitelű zárbetétekre
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,75 kg
- Bruttó tömeg
- 9,16 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 40,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177923164
- ETIM 9
- EC002504
- ETIM 8
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Termékleírás
- AX KEZELŐDOBOZ FOGANTYÚVAL, 380x380x210 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Safety instructions