TS 8 sorolható rendszerek

Cikkszám: TS 8265500

A sorolható acéllemez TS 8 rendszer szimmetrikus profilja révén szélességben és mélységben jelentős helymegtakarítást, valamint egyszerű belső kiépítést biztosít. A sorolhatóságot is minden oldalról biztosítja. Emellett az összes sík alkatrész beépített, automatikus potenciálkiegyenlítése és a háromszoros felületkezelés optimális biztonságot jelent.

LED rendszer-világítótest

Felcsavarozható acéllemez oldalfal TS-hez, TS IT-hoz

Szintezőlábak VX, TS, TS IT, SE, PC, IW és Blue e+ chillerekhez

Kábeltartó sín Szögidom-profil TS, PC, TP univerzális pulthoz, TS lábazathoz

30/15 C profilsínek EN 60 715 szerint VX, TS, VX SE rendszerekhez

Profil hátsó kábelbevezetéshez TS, TP rendszerekhez

Kábelbevezető lemez TS, SE és PC szekrényekbe építéshez

Ajtórögzítés menekülési útvonalakhoz

Felfutó görgő TS, VX SE, PC rendszerekhez

Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Cikkszám:
TS 8265500
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Tetőlemez
Hátfal
4 emelőszem
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Fenéklemezek
Szerelőlap
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
Méret
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 1.600 mm
Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
1.099 mm x 1.496 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
NEMA védettség
NEMA 1
NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
IK-kód
IK09
Ajtók száma
2
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
145,3 kg
Bruttó tömeg
159,3 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177386679
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 1200x1600x500 mm, acéllemez, szerelőlappal, kétajtós elöl