A sorolható acéllemez TS 8 rendszer szimmetrikus profilja révén szélességben és mélységben jelentős helymegtakarítást, valamint egyszerű belső kiépítést biztosít. A sorolhatóságot is minden oldalról biztosítja. Emellett az összes sík alkatrész beépített, automatikus potenciálkiegyenlítése és a háromszoros felületkezelés optimális biztonságot jelent.
- Cikkszám:
- TS 8886500
- Anyag
- Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szerelőlap és fenéklemezek: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Tetőlemez
Hátfal
4 emelőszem
Zár: kéttollú, 3 mm-es
Fenéklemezek
Szerelőlap
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve - Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 600 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 699 mm x 1.696 mm
- IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- NEMA védettség
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- IK-kód
- IK09
- Ajtók száma
- 1
- 2 supportstrips in depth
- Igen
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 114,285 kg
- Bruttó tömeg
- 120,3 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177251113
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 800x1800x600 mm, acéllemez, szerelőlappal, egyajtós elöl
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk
- White Paper