TS 8 sorolható rendszerek, elülső ajtó és szerelőlap nélkül, részajtók, rész-szerelőlapok, berendezéstálcák, stb. szereléséhez előkészítve
- Cikkszám:
- TS 8606512
- Alkalmazási területek
- Az alábbiak szerelésére:
- Rész-szerelőlapok
- Berendezéstálcák és fiókok
- Sínrendszerek és sínek
- Részajtók ablakkal és ablak nélkül
- Komplett átlátszó ajtók
- Fiókok
- függőlegesen felosztott ajtók
- Takarólemezek, felül zsanérozott
- Védőkonzolok
- Anyag
- Szekrényváz, tető, hátfal és fenéklemezek: acéllemez
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Tető
Hátfal
Fenéklemezek, három részes - Méret
- Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm - Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- TS KAPCSOLÓSZEKRÉNY SZERLAP ÉS AJTÓ NÉLKÜL
- Dokumentációk
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk