- Cikkszám:
- TS 8806512
- Alkalmazási területek
- Az alábbiak szerelésére:
- Rész-szerelőlapok
- Berendezéstálcák és fiókok
- Sínrendszerek és sínek
- Részajtók ablakkal és ablak nélkül
- Komplett átlátszó ajtók
- Fiókok
- függőlegesen felosztott ajtók
- Takarólemezek, felül zsanérozott
- Védőkonzolok
- Anyag
- Szekrényváz, tető, hátfal és fenéklemezek: acéllemez
- Felület
- Szekrényváz: mártóalapozott
Tető, hátfal: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Fenéklemez: horganyzott
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Tető
Hátfal
Fenéklemezek, három részes
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 58,4 kg
- Bruttó tömeg
- 62,7 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177250444
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
-
TS KAPCSOLÓSZEKRÉNY SZER.LAP ÉS AJTÓ NÉLKÜL