TS 8 sorolható rendszerek IP 66/NEMA 4

Cikkszám: TS 8806580

TS 8 sorolható rendszerek, IP 66 védettség, NEMA 4, lakkozott acéllemez.

LED rendszer-világítótest

Felcsavarozható acéllemez oldalfal TS-hez, TS IT-hoz

Egyrészes soroló-gyorsösszekötő TS/TS soroláshoz

Vízszintes sorolószorító TS/TS soroláshoz, TS/PS soroláshoz

Soroló-sarokelem TS/TS soroláshoz

Kábeltartó sín Szögidom-profil TS, PC, TP univerzális pulthoz, TS lábazathoz

Acéllemez rajztartó tasak VX, TS, VX SE, PC, TP alsó részekhez

Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Lábazati sarokelemek elülső és hátsó lábazati takaróelemmel VX acéllemez rendszerhez

Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Oldalsó lábazati takarólemezek VX acéllemez rendszerhez

Cikkszám:
TS 8806580
Anyag
Szekrényváz: 1,5 mm-es acéllemez
Tető: 1,5 mm-es acéllemez
Ajtó: acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: acéllemez, 1,5 mm
Fenék: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Szekrényváz, ajtó, tető, hátfal, oldalfal: mártóalapozott és porszórt, struktúralakk
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Tetőlemez
Zárt fenéklemez
Hátfal
Szerelőlap
4 emelőszem
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve
Tartozékkészlet oldalfalakhoz IP 66-ra történő kiépítéshez
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
699 mm x 1.896 mm
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 66
NEMA védettség
NEMA 1
NEMA 4
NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Type 4
12-es típus
IK-kód
IK09
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
123,975 kg
Bruttó tömeg
131,4 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177597686
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 800x2000x600 mm, acéllemez, IP 66 / NEMA 4, szerelőlappal, egyajtós elöl
Jóváhagyások
Bureau Veritas
C-UL
DNV
UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok
Felület
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen