TS 8 sorolható rendszerek EMV szekrények

Cikkszám: TS 8806750

A TS 8 sorozat nagyszekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a TS 8 szekrényeket a magas frekvenciákat jól tompító kivitelben is kínálja.

LED rendszer-világítótest

EMV sorolótömítés TS-hez

EMV elválasztófal-tömítés

EMC fenéklemez

Kábelcsatorna függőleges TS profilhoz

Elválasztófal TS-hez

EMC tömszelencék

Cikkszám:
TS 8806750
Termékleírás
A TS 8 sorozat nagy szekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a TS 8 szekrényeket a VDE által tanúsított, magas frekvenciákat jól tompító kivitelben kínálja.
Termékváltozás
Az előnyök: fejlettebb formázási lehetőségek, jobb korróziós ellenállás és egységesebb megjelenés.
Anyag
Szekrényváz: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm
Tető: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Szekrényváz: üres
Ajtó, hátfal és tetőlemez: kívül lakkozott és belül lakkmentesen tartott
Fenéklemez: horganyzott
Szerelőlap: horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Hátfal
Tetőlemez
Fenéklemezek
Szerelőlap
4 emelőszem
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve
IP védettség EN 60 529 szerint
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
Méret
Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm
Megjegyzés
Sorolt szekrényekhez az EMC sorolószigetelés szükséges
Alapanyag
Acéllemez
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
121,8 kg
Bruttó tömeg
126,8 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177475731
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
EMV TS8 szekrény 800*2000*600mm
Jóváhagyások
DNV
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
További műszaki információk