A TS 8 sorozat nagyszekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a TS 8 szekrényeket a magas frekvenciákat jól tompító kivitelben is kínálja.
- Cikkszám:
- TS 8808750
- Termékleírás
- A TS 8 sorozat nagy szekrényei már alapkiépítésben jó árnyékolást biztosítanak széles frekvenciatartományban. Szigorúbb EMC követelmények esetére a Rittal a TS 8 szekrényeket a VDE által tanúsított, magas frekvenciákat jól tompító kivitelben kínálja.
- Termékváltozás
- Az előnyök: fejlettebb formázási lehetőségek, jobb korróziós ellenállás és egységesebb megjelenés.
- Anyag
- Szekrényváz: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm
Tető: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm
Ajtó: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 2,0 mm
Hátfal: cink-magnézium bevonatú acéllemez, 1,5 mm
Fenéklemezek: 1,5 mm-es acéllemez
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Szekrényváz: üres
Ajtó, hátfal és tetőlemez: kívül lakkozott és belül lakkmentesen tartott
Fenéklemez: horganyzott
Szerelőlap: horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Szekrényváz
Ajtó(k)
Jobb ajtópánt, balra átállítható
Hátfal
Tetőlemez
Fenéklemezek
Szerelőlap
4 emelőszem
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve - IP védettség EN 60 529 szerint
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 800 mm - Megjegyzés
- Sorolt szekrényekhez az EMC sorolószigetelés szükséges
- Alapanyag
- Acéllemez
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 130,15 kg
- Bruttó tömeg
- 137 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177475748
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- EMV TS8 szekrény 800*2000*800mm