TS 8 sorolható rendszerek 1.4301 (AISI 304) nemesacélból, szerelőlappal együtt. IP 55 védettség.
- Cikkszám:
- TS 8450600
- Anyag
- Szekrényváz: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Tető: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm - Felület
- Szekrényváz és fenéklemezek: üres
Ajtó, tető és hátfal kvül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott - Egységcsomag
- Szekrényváz
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Tetőlemez
Fenéklemezek
Hátfal
Szerelőlap
4 emelőszem
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
2 szerelőléc szekrénymélységben szerelve - 2 supportstrips in depth
- Igen
- Ajtók száma
- 1
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 55
- Type rating az UL 50E szerint
- Type 1
- 12-es típus
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- IK-kód
- IK09
- Megjegyzés
- Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk.
- Alapanyag
- 1.4301 nemesacél (AISI 304)
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 600 mm - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 699 mm x 1.896 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 121,1 kg
- Bruttó tömeg
- 128,9 kg
- Vámtarifaszám
- 94032080
- EAN
- 4028177300798
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Termékleírás
- TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 800x2000x600 mm, rozsdamentes acél 1.4301, szerelőlappal, egyajtós elöl
- Dokumentációk
- Leírás
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Safety instructions
- További műszaki információk
- White Paper