TS 8 sorolható rendszerek Nemesacél

Cikkszám: TS 8453600

TS 8 sorolható rendszerek 1.4301 (AISI 304) nemesacélból, szerelőlappal együtt. IP 55 védettség.

LED rendszer-világítótest

Elválasztófal TS-hez

Elválasztófal modullemezekhez TS-hez

Nemesacél oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm VX lábazati rendszerhez

Kábeltartó sín Szögidom-profil TS, PC, TP univerzális pulthoz, TS lábazathoz

Acéllemez rajztartó tasak VX, TS, VX SE, PC, TP alsó részekhez

Szintezőlábak VX, TS, TS IT, SE, PC, IW és Blue e+ chillerekhez

Oldalsó lábazati takarólemez, 100 mm Nemesacél, elülső és hátsó lábazati elemekhez

Cikkszám:
TS 8453600
Anyag
Szekrényváz: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Tető: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Ajtó: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 2,0 mm, kívül egyirányú csiszolás
Hátfal: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm, kívül egyirányú csiszolás
Fenéklemezek: 1.4301 nemesacél (AISI 304), 1,5 mm
Szerelőlap: acéllemez, 3,0 mm
Felület
Szekrényváz és fenéklemezek: üres
Ajtó, tető és hátfal kvül egyirányú csiszolás, 400-as szemcsenagyság
Szerelőlap: horganyzott
Egységcsomag
Szekrényváz
Ajtó(k)
Egyajtós szekrényeknél jobb oldali ajtópánt, bal oldalira cserélhető
Tetőlemez
Fenéklemezek
Hátfal
Szerelőlap
4 emelőszem
Zár: kéttollú, 3 mm-es
2 db 18 x 38 mm-es TS szerelősín
Ajtók száma
2
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 55
Type rating az UL 50E szerint
Type 1
12-es típus
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
IK-kód
IK09
Megjegyzés
Az anyag keménysége miatt a belső kiépítéshez torx lemezcsavarok használatát ajánljuk.
Alapanyag
1.4301 nemesacél (AISI 304)
Méret
Szélesség: 1.200 mm
Magasság: 1.800 mm
Mélység: 500 mm
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
1.099 mm x 1.696 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
164,4 kg
Bruttó tömeg
174,9 kg
Vámtarifaszám
94032080
EAN
4028177300767
ECLASS 8.0
27180101
Termékleírás
TS sorolható szekrény, SZxMAxMÉ: 1200x1800x500 mm, rozsdamentes acél 1.4301, szerelőlappal, kétajtós elöl
Jóváhagyások
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
További műszaki információk
White Paper
Adatlapok
Műszaki szakkatalógus
Technika részletesen